您选择的产品已被添加至购物车

Olympus PLN 50X Oil Immersion Objective

查看更多 Olympus
×
产品编码 #91-756 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 14,974.99
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 14,974.99 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
PLN50XOI
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
注意 :
Recommended Immersion Oil #86-834

物理和机械特性

视场 (mm):
0.44
突出螺纹的长度 (mm):
44.69
最大直径 (mm):
29
重量 (g):
150
虹膜选项:
Adjustable Iris

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
N/A
焦距 FL (mm):
3.60
放大率:
50X
分辨能力 (μm):
0.37 - 0.67
工作距离 (mm):
0.2
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
Oil
焦深 (μm):
849 - 2750
Entrance Pupil Diameter (mm):
6.48 - 3.60
Numerical Aperture (NA) Range:
0.50 - 0.90
Depth of Field Range (μm):
0.52 - 1.67

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

产品概览

  • 适用于亮野、暗野和荧光显微
  • 卓越的性价比
  • 适合初级和高级光学显微应用
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售

Olympus 平场消色差物镜用于临床实验室或检查应用。在透射照明系统中使用亮场观察时,Olympus 平场消色差物镜可提供高达 F.N.22 的射野平坦度。

技术数据

Technical drawing showing dimensions of a cylindrical optical component labeled #16-879 with diameter and length measurements
technical drawing showing dimensions of a cylindrical optical component with diameter and length measurements
Technical diagram showing detailed dimensions of a cylindrical lens labeled #86-813
Technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical optical component labeled #86-814
technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical optical component labeled #86-815
Technical diagram showing detailed dimensions of a cylindrical lens component
Detailed mechanical drawing of a cylindrical component showing multiple diameter and length measurements
technical diagram showing cylindrical lens with detailed dimensional measurements and par-focal length
Diagram showing Olympus C-Mount adapter, 1X camera coupler, 180mm tube lens, and recommended spacing for C-Mount cameras
 Dimensions
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 50X 91-756 44.7 3.7 3.7 6.0 18.2 29.0 4.8
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号