您选择的产品已被添加至购物车

Olympus PLAPON 1.25X Objective

查看更多 Olympus
×
产品编码 #91-557 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 23,180.82
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 23,180.82 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
PLAPON1.25X
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus

物理和机械特性

视场 (mm):
21.2
突出螺纹的长度 (mm):
39.76
最大直径 (mm):
28
重量 (g):
146

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
N/A
焦距 FL (mm):
144.00
放大率:
1.25X
数字孔径 NA:
0.04
分辨能力 (μm):
8.3875
景深(μm):
171.88
工作距离 (mm):
5
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
Entrance Pupil Diameter (mm):
11.52

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 复消色差校正,可提升分辨率和亮度
  • 大视场取样
  • 提供 1.25X 和 2X 放大倍率

Olympus PLAPON 平场复消色差物镜采用复消色差校正,可在可见光谱 (435–656nm) 范围内确保出色的图像质量,并在紫色和蓝色波长下提供增强性能以提升分辨率。这些物镜具有 26.5 的视场数,可提供大范围概览,便于快速扫描样本并高效导航定位。Olympus PLAPON 复消色差物镜非常适合使用 DAPI、BFP 和 GFP 等常见荧光团的荧光应用。该系列提供 1.25X 和 2X 放大倍率,在切换至更高倍率物镜进行更详细分析之前,可灵活快速识别感兴趣区域。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号