您选择的产品已被添加至购物车

Ocean Optics ST UV Microspectrometer

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-015 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 16,764.23
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 16,764.23 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

软件 :
OceanDirect & OceanView
综合时间 :
3.8 ms – 6 s
型号:
ST-UV-25
注意 :
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 250nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner
Title:
Ocean Optics ST UV Microspectrometer

物理和机械特性

缝隙宽度 (μm):
25
重量 (kg):
0.0704
尺寸 (mm):
42.1 x 40.3 x 26.6

光学特性

光谱分辨率 (nm) :
2.2
波长范围 (nm):
185 - 650

传感器

传感器类型:
CCD

电气性能

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 190:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 2250:1

硬件与接口连接

计算机接口 :
USB, RS-232

螺纹和安装

安装螺纹:
(2) M2 x 0.4

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +70
Thermal Drift:
0.05 Pixel/°C

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 专为狭小空间设计,支持便捷集成的紧凑型光谱仪
  • 专为快速测试设计,提供快速且可靠的结果
  • UV,可提供可见光,和近红外型号

Ocean Optics ST微型光谱仪兼具紧凑轻便的设计和高性能的光谱分析,特别适用于空间受限的系统以及设备制造商(OEM)的集成应用。该微型光谱仪具有优异的光谱响应、高速采集能力和高信噪比。产品型号覆盖紫外(UV)、可见光(VIS)和近红外(NIR)波段,支持在等离子体监测、DNA 吸收、荧光检测和色彩质量控制等应用中的实时测量。Ocean Optics ST微型光谱仪配备操作简便的OceanView软件系统,可以用于优化光谱仪性能、简化系统集成,以及方便数据访问与分析。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号