您选择的产品已被添加至购物车

Ocean Optics SR2 NIR Versatile Spectrometer

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-017 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 34,013.23
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 34,013.23 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

软件 :
OceanDirect & OceanView
综合时间 :
1 μs – 2 s
型号:
SR-2N750-25
注意 :
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 1200 Grooves/mm, Blazed @ 750nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner

物理和机械特性

缝隙宽度 (μm):
25
重量 (kg):
0.275
尺寸 (mm):
88.1 x 63.5 x 31.45

光学特性

光谱分辨率 (nm) :
0.84
波长范围 (nm):
570 - 860

传感器

传感器类型:
CCD

电气性能

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 380:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 25,800:1

硬件与接口连接

计算机接口 :
USB, RS-232

螺纹和安装

安装螺纹:
(3) 4-40

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +70
Thermal Drift:
0.02 nm/°C

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 结构紧凑,性能强大
  • 覆盖180 - 1040nm的宽波长范围
  • 提供三种型号,适用于各类应用场景

Ocean Optics SR 多功能光谱仪提供 S2、S4 和 S6 三种型号,每款型号均具备高性能表现与宽光谱覆盖范围,适用于各类应用场景。SR2光谱仪针对高速光谱采集和高信噪比(SNR)进行了优化,适用于激光特性分析、等离子体监测和吸光度浓度测量等应用。SR4光谱仪具有优异的热波长稳定性、低噪声CCD检测和稳定的高信噪比,非常适合等离子体监测和反射测量应用。SR6光谱仪灵敏度高,具备优异的信噪比和紫外响应,支持紫外吸收、荧光及等离子体诊断等应用。Ocean Optics SR多功能光谱仪配备操作简便的OceanView软件系统,用于优化光谱仪性能、简化系统集成,以及方便数据访问与分析。

Ocean Optics Spectroscopy Resolution Guide

Learn how slit width affects Ocean Optics spectrometer resolution, speed, and throughput. Includes slit kit information, resolution tables, and model number breakdowns.

View Resolution Guide PDF
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号