您选择的产品已被添加至购物车

Ocean Optics Near Infrared (NIR) NR 2.5 Spectrometer

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-953 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 277,552.86
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 277,552.86 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

软件 :
OceanDirect & OceanView
综合时间 :
1 ms - 120 s
型号:
NR-512-2.5-25
注意 :
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, USB cable, Power Supply, 15-pin accessory cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 78 Grooves/mm
Blazed @ 1300nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner

物理和机械特性

缝隙宽度 (μm):
25
重量 (kg):
1.17
尺寸 (mm):
182.25 x 109.19 x 46.45

光学特性

光谱分辨率 (nm) :
6.5
波长范围 (nm):
900 - 2450

传感器

传感器类型:
CCD

电气性能

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 7200:1

硬件与接口连接

计算机接口 :
USB, RS-232

螺纹和安装

安装螺纹:
(3) 4-40

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+10 to +35
存储温度 (°C):
-30 to +70

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 适用于低信号和复杂基质测量的高灵敏度
  • 900nm 至 2500nm 范围内的高速测量
  • 更高的热稳定性

Ocean Optics 近红外 (NIR) NR 光谱仪专为低信号和复杂基质样品的高灵敏度检测而设计,可在高达 2500nm 的 NIR 光谱范围内提供高信噪比。优化的光学通量和可配置的积分时间可在低浓度分析中准确测量微弱的吸收和反射特征。具有高增益配置的热电稳定 InGaAs 探测器可降低系统噪声并增强信号强度,实现稳定、可重复的高灵敏度测量。Ocean Optics 近红外 (NIR) NR 光谱仪的高速采集速率可实现快速光谱捕获,适用于时间分辨分析、在线过程监测和高通量测量环境。这些光谱仪非常适合定量水分分析、聚合物或石化材料表征,以及制药工艺和质量控制。

Ocean Optics Spectroscopy Resolution Guide

Learn how slit width affects Ocean Optics spectrometer resolution, speed, and throughput. Includes slit kit information, resolution tables, and model number breakdowns.

View Resolution Guide PDF
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号