您选择的产品已被添加至购物车

Ocean Optics HR6 UV-VIS High Resolution Spectrometer

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-030 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 68,995.99
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 68,995.99 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

软件 :
OceanDirect & OceanView
综合时间 :
7.2 ms – 5 s
型号:
HR-6UVV300-25
注意 :
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 300nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner

物理和机械特性

缝隙宽度 (μm):
25
重量 (kg):
0.9306
尺寸 (mm):
149.0 x 106.4 x 48.2

光学特性

光谱分辨率 (nm) :
0.57
波长范围 (nm):
200 - 650

传感器

传感器类型:
CCD

电气性能

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 400:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 3500:1

硬件与接口连接

计算机接口 :
USB, RS-232

螺纹和安装

安装螺纹:
(3) 2-56

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +70
Thermal Stability:
0.02 nm/°C

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 用于窄峰识别的高分辨率光谱仪
  • 覆盖紫外-可见光、可见光-近红外及近红外波段
  • 具有高速采集能力和优异的热稳定性

Ocean Optics HR高分辨率光谱仪提供HR2、HR4和HR6型号,专为高分辨率需求的应用而设计,能够通过精确的光谱分析识别窄谱峰。HR2光谱仪具备高分辨率、快速扫描及热稳定性优异等特点,能够提供快速、实时的结果,非常适合等离子体监测和制药分析等应用。HR4光谱仪凭借高分辨率的光谱分析与优异的热稳定性,在高精度要求的环境中表现出色,例如DNA/RNA分析、生物医学研究及高通量反射测试等场景。HR6光谱仪具备高灵敏度、高分辨率及优异的信噪比 (SNR)性能等特点,适用于蛋白质吸收和宽带光源发射等应用。Ocean Optics HR高分辨率光谱仪配备操作简便的OceanView软件系统,可以用于优化光谱仪性能、简化系统集成,以及方便数据访问与分析。

Ocean Optics Spectroscopy Resolution Guide

Learn how slit width affects Ocean Optics spectrometer resolution, speed, and throughput. Includes slit kit information, resolution tables, and model number breakdowns.

View Resolution Guide PDF
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号