您选择的产品已被添加至购物车

LUMIMAX® LED Ring White Light OD 150mm

×
产品编码 #90-903 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,532.73
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 10,532.73 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
101.0087.01.03.20
LED 寿命(小时):
80000
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Extension cables and #66-855 (Japan: #89-513) required for operation under 'Accessories'.
Optional intensity controller #90-883 is available
生产商:
LUMIMAX®
几何:
Ring
照明模式:
Constant

物理和机械特性

外径 (mm):
150
尺寸 (mm):
78 ID x 135 OD
重量 (g):
530

光学特性

颜色:
White

硬件与接口连接

连接器:
M16 12-pin plug (male)
输入电压 (V):
19 - 30 V DC

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
5 to 45 non-condensing
环境等级:
IP64

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供丰富的可选附件,适用于可配置照明解决方案
  • 提供白光、蓝光(470nm)、绿光(528nm)、红光(625nm)和近红外(850nm)波长版本
  • 非常适合平面、哑光和反光物体表面

LUMIMAX® 环形光源可为要求严苛的机器视觉应用提供明亮、均匀的照明,满足对最佳照明几何结构和颜色灵活性的需求。这些外径为 150mm 的 LED 环形光源提供白光、蓝光(470nm)、绿光(528nm)、红光(625nm)和近红外(850nm)版本,可为高对比度成像提供稳定、无阴影的照明。为匹配特定检测任务,还提供多种附件套件。透镜阵列套件(#90-916)包含 12°、31° 和 49° 透镜阵列,可由用户根据视场和工作距离要求进行配置。穹顶扩展套件(#90-913)可将环形光源转换为高漫射、均匀照明器,适用于反光、曲面或不平整表面的检测。窗口套件(#90-915)包含窗口片、漫射片和偏振片,用于控制透射和眩光。可选的 LUMIMAX Control Box(#90-883)可简化供电管理和亮度调节,确保稳定一致的照明性能。LUMIMAX® 环形光源非常适合电子检测、表面缺陷检测和自动光学检测等应用,可提供灵活且可靠的照明解决方案。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号