您选择的产品已被添加至购物车

LUMIMAX® 可配置环形光源

×
  • 提供丰富的可选附件,适用于可配置照明解决方案
  • 提供白光、蓝光(470nm)、绿光(528nm)、红光(625nm)和近红外(850nm)波长版本
  • 非常适合平面、哑光和反光物体表面

LUMIMAX® 环形光源可为要求严苛的机器视觉应用提供明亮、均匀的照明,满足对最佳照明几何结构和颜色灵活性的需求。这些外径为 150mm 的 LED 环形光源提供白光、蓝光(470nm)、绿光(528nm)、红光(625nm)和近红外(850nm)版本,可为高对比度成像提供稳定、无阴影的照明。为匹配特定检测任务,还提供多种附件套件。透镜阵列套件(#90-916)包含 12°、31° 和 49° 透镜阵列,可由用户根据视场和工作距离要求进行配置。穹顶扩展套件(#90-913)可将环形光源转换为高漫射、均匀照明器,适用于反光、曲面或不平整表面的检测。窗口套件(#90-915)包含窗口片、漫射片和偏振片,用于控制透射和眩光。可选的 LUMIMAX Control Box(#90-883)可简化供电管理和亮度调节,确保稳定一致的照明性能。LUMIMAX® 环形光源非常适合电子检测、表面缺陷检测和自动光学检测等应用,可提供灵活且可靠的照明解决方案。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号