您选择的产品已被添加至购物车

Low Noise Variable Voltage Amplifier

#90-634 Low Noise Variable Voltage Amplifier

×
产品编码 #90-634 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 22,828.26
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 22,828.26 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

截止频率 (Hz):
Lower: DC/1.5
Upper: 10

概况

遥控:
Yes
注意 :
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet

电气性能

电压噪声,高增益 (V/Hz1/2) :
7 x 10-10
增益 (dB):
40/60/80/100 (Switchable)
输入阻抗 (kΩ) :
1000

硬件与接口连接

输出电压 (V) :
±10 V (@ 100 kΩ Load)
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180
输出类型:
50 Ω, BNC
Input Type:
1 MΩ, BNC

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 高精度低频信号放大,并保持稳定带宽性能
  • 低直流偏置漂移,确保长期测量稳定性
  • AC/DC 耦合选项

低频电压放大器可对 DC 至 100kHz 信号进行可变放大,使用户能够在灵敏测量应用中精确控制信号增益。其低噪声设计和宽增益范围可在不同放大设置下保持信号保真度,即使在高增益条件下也能实现准确的电压测量。通过保持稳定性能并最大限度降低直流偏置漂移,这些放大器可提高严苛实验室和工业环境中的测量清晰度、重复性和可靠性。低频电压放大器具备可切换 AC/DC 耦合和远程控制功能,为集成到自动化系统或独立设置提供灵活性。这些放大器非常适合传感器读出、低电平信号检测,以及广泛科研与工程应用中的精密数据采集。

注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号