您选择的产品已被添加至购物车

低频电压放大器

#90-634 Low Noise Variable Voltage Amplifier

×
  • 高精度低频信号放大,并保持稳定带宽性能
  • 低直流偏置漂移,确保长期测量稳定性
  • AC/DC 耦合选项

低频电压放大器可对 DC 至 100kHz 信号进行可变放大,使用户能够在灵敏测量应用中精确控制信号增益。其低噪声设计和宽增益范围可在不同放大设置下保持信号保真度,即使在高增益条件下也能实现准确的电压测量。通过保持稳定性能并最大限度降低直流偏置漂移,这些放大器可提高严苛实验室和工业环境中的测量清晰度、重复性和可靠性。低频电压放大器具备可切换 AC/DC 耦合和远程控制功能,为集成到自动化系统或独立设置提供灵活性。这些放大器非常适合传感器读出、低电平信号检测,以及广泛科研与工程应用中的精密数据采集。

注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号