您选择的产品已被添加至购物车

Lens Array Kit for LUMIMAX® Ring Light

Lens Array Kit for LUMIMAX® Ring Light

Lens Array Kit for LUMIMAX® Ring Light

×
产品编码 #90-916 新产品 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,481.53
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,481.53 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

注意 :
Contains lens arrays for LUMIMAX® Configurable Ring Lights. Radiation angles include: 12°, 31°, 49°
生产商:
LUMIMAX®

物理和机械特性

重量 (g):
70

硬件与接口连接

连接器:
M16 12-pin plug (male)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号