您选择的产品已被添加至购物车

Lens Array, IHU250, 30mm x 30mm, 1.3mm Lenslets

×
产品编码 #91-378 新产品 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,244.33
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 5,244.33 each
数量 11-25 RMB 4,195.46 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Lens Array

物理和机械特性

尺寸 (mm):
Outer Dimensions: 30 ±0.15 x 30 ±0.15
Effective Area: 22.3 x 22.3
Individual Lenslets: 1.3 x 1.3
厚度 (mm):
2.50 ±0.1
透镜半径 (mm):
5.168 ±0.2

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Isuzu IHU250
色散系数 (vd):
61.14
折射率 (nd):
1.50383
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
250 - 2000
表面质量:
S1, S2: linear defect width ≤0.08mm, punctate defect size ≤0.5mm
Array Type:
Single-Sided

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.9

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 与类似玻璃类型相比,UV降解更低
  • 非常适合 UV 固化和照明应用
  • 250-2000nm 宽透过范围
  • 可成对使用以形成均匀照明

抗 UV 降解多透镜阵列采用整体式全玻璃设计,可对多种光源进行均匀化处理。IHU250 基片对 UV 引起的降解具有高耐受性,使这些阵列非常适合 UV 固化、UV 照明和相关系统等长期 UV 应用。抗 UV 降解多透镜阵列可用于生成方形光斑图案,也可成对使用以产生更均匀的照明,透过范围为 250 至 2000nm。与透镜阵列中常用的其他玻璃类型不同,这些阵列的热膨胀系数 (CTE) 尤其适合金属化。

技术数据

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号