您选择的产品已被添加至购物车

抗 UV 降解多透镜阵列

×
  • 与类似玻璃类型相比,UV降解更低
  • 非常适合 UV 固化和照明应用
  • 250-2000nm 宽透过范围
  • 可成对使用以形成均匀照明

抗 UV 降解多透镜阵列采用整体式全玻璃设计,可对多种光源进行均匀化处理。IHU250 基片对 UV 引起的降解具有高耐受性,使这些阵列非常适合 UV 固化、UV 照明和相关系统等长期 UV 应用。抗 UV 降解多透镜阵列可用于生成方形光斑图案,也可成对使用以产生更均匀的照明,透过范围为 250 至 2000nm。与透镜阵列中常用的其他玻璃类型不同,这些阵列的热膨胀系数 (CTE) 尤其适合金属化。

产品

技术数据

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号