您选择的产品已被添加至购物车

InGaAs Free-Space Balanced Photoreceiver, 800-1700nm

#90-640 InGaAs Free-Space Balanced Photoreceiver, 800-1700nm

×
产品编码 #90-640 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 32,832.15
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 32,832.15 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

注意 :
Includes:
Lemo®3-pin connector
(3) Adapter SMA (male) to BNC (female)
Datasheet

物理和机械特性

重量 (g):
410
尺寸 (mm):
Case Size: 80 x 80 x 30.5

光学特性

光谱范围:
800 - 1700 nm

传感器

Detector Type:
InGaAs PIN photodiode

电气性能

跨阻增益 (Ω) :
2 x 104 or 6 x 104(switchable)
噪声等效功率NEP (W/ Hz1/2) :
4.3 x 10-12 @880nm
带宽 (-3 db):
100 MHz
输出信号 :
±1.0 V at 50 Ω load (for linear gain and low harmonic distortion), maximum ±2.0 V at 50 Ω load
Conversion Gain (V/W):
19 x 103 or 57 x 103(switchable)
Common Mode Rejection (dB):
50

硬件与接口连接

电源要求:
±15 V (±14.5 V ... ±16.5 V) -90 / +120 mA
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 通过相减两个光电二极管信号实现差分检测
  • 提升微弱或调制光信号的信噪比 (SNR)
  • 高共模噪声抑制能力,提高测量灵敏度和准确性
  • 提供适用于 UV-VIS 和 NIR 光谱范围的 Si 与 InGaAs 型号

平衡光电接收器通过相减两个匹配光电二极管的光电流来实现真正的差分检测,生成单一电信号输出,其大小与两个输入之间的光功率差成正比。这可抑制激光强度波动等共模噪声,从而提升 SNR 和测量灵敏度。平衡光电接收器采用低噪声跨阻放大器设计,确保在精密光学测量中实现稳定、一致的性能。该系列提供适用于 UV-VIS (320-1000nm) 和 NIR (800-1700nm) 光谱范围的 Si 和 InGaAs 型号,非常适合相干光学检测、干涉测量、光谱学和光学相干断层扫描 (OCT)。

注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号