您选择的产品已被添加至购物车

平衡光电接收器

#90-639 SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm

#90-639 SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm #90-640 InGaAs Free-Space Balanced Photoreceiver, 800-1700nm
×
  • 通过相减两个光电二极管信号实现差分检测
  • 提升微弱或调制光信号的信噪比 (SNR)
  • 高共模噪声抑制能力,提高测量灵敏度和准确性
  • 提供适用于 UV-VIS 和 NIR 光谱范围的 Si 与 InGaAs 型号

平衡光电接收器通过相减两个匹配光电二极管的光电流来实现真正的差分检测,生成单一电信号输出,其大小与两个输入之间的光功率差成正比。这可抑制激光强度波动等共模噪声,从而提升 SNR 和测量灵敏度。平衡光电接收器采用低噪声跨阻放大器设计,确保在精密光学测量中实现稳定、一致的性能。该系列提供适用于 UV-VIS (320-1000nm) 和 NIR (800-1700nm) 光谱范围的 Si 和 InGaAs 型号,非常适合相干光学检测、干涉测量、光谱学和光学相干断层扫描 (OCT)。

注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号