平衡光电接收器通过相减两个匹配光电二极管的光电流来实现真正的差分检测,生成单一电信号输出,其大小与两个输入之间的光功率差成正比。这可抑制激光强度波动等共模噪声,从而提升 SNR 和测量灵敏度。平衡光电接收器采用低噪声跨阻放大器设计,确保在精密光学测量中实现稳定、一致的性能。该系列提供适用于 UV-VIS (320-1000nm) 和 NIR (800-1700nm) 光谱范围的 Si 和 InGaAs 型号,非常适合相干光学检测、干涉测量、光谱学和光学相干断层扫描 (OCT)。
注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®