您选择的产品已被添加至购物车

GRIN Lens Gripper 1.0mm Dia.

GRIN Lens Gripper 1.0mm Dia.

GRIN Lens Gripper 1.0mm Dia.

×
产品编码 #73-450 新产品 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,966.30
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,966.30 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Grin Lens Mount
光学类型:
GRIN Lenses
注意 :
Compatible Table Mounts Sold Separately:
#73-455 (8.5mm Height) & #73-458 (27mm Height)

物理和机械特性

构造 :
Anodized Alumnium

螺纹和安装

兼容光学直径 (mm):
1.0 (Diameter)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 实现梯度折射率透镜的便捷操作、精确定位与快速安装
  • 适用于0.5毫米、1毫米及1.8毫米直径镜头
  • 紧凑设计,易于集成

梯度折射率透镜夹持器与台面安装架为各类GRIN透镜的拿取和定位提供了紧凑且安全的解决方案。这些夹持器采用弹簧加载系统,便于轻松拾取和释放,为操作精密光学元件提供了一种简单有效的方法。由于尺寸微小,这类透镜通常难以处理,而该设计有效解决了这一难题。梯度折射率透镜夹持器提供0.5mm、1mm和1.8mm直径的适配选项,可与台面安装架(型号#73-455和#73-458)配合使用,实现光学系统的便捷集成。台面安装架具有两种固定高度配置,采用磁性支架实现夹持器的快速安装,支持夹持器与透镜的垂直和水平方向定位。GRIN透镜夹持器与台面安装架既可单独选购,也可成套购买。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号