您选择的产品已被添加至购物车

FLIR ONE Edge Thermal Imaging Camera

×
产品编码 #75-089 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,820.48
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,820.48 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

Measurement Tools:
Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Standard Measurement Temperature (°C):
-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Spectrum:
Thermal

概况

工作寿命(小时):
2 hours 30 minutes
型号:
FLIR ONE
注意 :
Use with iOS or Android mobile devices
Contents of Kit:
Thermal Camera, USB-C Cable, Printed Documentation, Warranty
运行模式:
MSX, infrared image, visual image

物理和机械特性

尺寸 (mm):
37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
重量 (g):
153 g (5.4 oz)
精度 (%):
±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Drop Test:
Drop from 2 m (6.56 ft)

光学特性

分辨率:
80 × 60 (4,800 pixels)
光谱范围:
8 – 14 µm
聚焦范围:
Fixed 30 cm - Infinity
颜色:
Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel

传感器

Frame Rate:
8.7 Hz

性能

Thermal Resolution (Pixels):
80 × 60 (4,800 pixels)
Minimum Focus Distance (m):
30 cm - Infinity

电气性能

Sensitivity (W2):
70 mK
Charging Time (minutes):
60–90 min for fully charged; 15 min charging from empty battery, gives 40 min operating time

硬件与接口连接

连接器:
Female USB-C (5V/1A)

螺纹和安装

支架:
Wireless connection up to 5 meters, or mounts directly to most iOS or Android phone case designs.

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
存储温度 (°C):
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
环境等级:
IP54

其他信息

Measurement Correction:
Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss; Reflected apparent temperature (22°C / 72°F)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 智能手机兼容便携式热像仪
  • -20至120°C或-20至400°C温度范围
  • 80 x 60或160 x 120红外分辨率
  • 提供iOS或Android版本选择

FLIR ONE系列移动热像仪旨在为日常用户提供经济实惠、便携的热成像解决方案,适用人群从家庭用户到轻度专业人士,满足广泛的热检测应用需求。兼容大多数iOS和Android手机,这些紧凑轻巧的热成像设备专为手持使用设计,提供快速直观的设置和控制。FLIR ONE Edge是一款紧凑型入门级热像仪,具有80 x 60分辨率,专为简单的移动热成像设计,可测量温度范围为-20至120°C。FLIR ONE Pro提供升级功能,包括160 x 120分辨率、-20至400°C的可测温度范围,以及通过蓝牙实现的先进无线连接功能。FLIR ONE Edge Pro具有与FLIR ONE Pro相同的升级功能,但通过最大化环境温度与场景温度之间的典型百分比差异,提供更丰富的热图像细节。这些热像仪非常适合移动中的家庭用户、电工和承包商使用。

Model FLIR ONE® Pro FLIR ONE® Edge FLIR ONE® Edge Pro
Resolution 160 x 120 (19,200 pixel) 80 × 60 (4,800 pixel) 160 x 120 (19,200 pixel)
Temp Range -20 to 400°C (-4 to 752°F)  -20 to 120°C (-4 to 248°F) -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Thermal sensitivity <0.07°C <0.07°C <0.07°C

Accuracy: ±3°C (5.4°F) or ±5%, typical percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号