您选择的产品已被添加至购物车

FLIR ONE系列移动热像仪

×
  • 智能手机兼容便携式热像仪
  • -20至120°C或-20至400°C温度范围
  • 80 x 60或160 x 120红外分辨率
  • 提供iOS或Android版本选择

FLIR ONE系列移动热像仪旨在为日常用户提供经济实惠、便携的热成像解决方案,适用人群从家庭用户到轻度专业人士,满足广泛的热检测应用需求。兼容大多数iOS和Android手机,这些紧凑轻巧的热成像设备专为手持使用设计,提供快速直观的设置和控制。FLIR ONE Edge是一款紧凑型入门级热像仪,具有80 x 60分辨率,专为简单的移动热成像设计,可测量温度范围为-20至120°C。FLIR ONE Pro提供升级功能,包括160 x 120分辨率、-20至400°C的可测温度范围,以及通过蓝牙实现的先进无线连接功能。FLIR ONE Edge Pro具有与FLIR ONE Pro相同的升级功能,但通过最大化环境温度与场景温度之间的典型百分比差异,提供更丰富的热图像细节。这些热像仪非常适合移动中的家庭用户、电工和承包商使用。

产品

产品概览

Model FLIR ONE® Pro FLIR ONE® Edge FLIR ONE® Edge Pro
Resolution 160 x 120 (19,200 pixel) 80 × 60 (4,800 pixel) 160 x 120 (19,200 pixel)
Temp Range -20 to 400°C (-4 to 752°F)  -20 to 120°C (-4 to 248°F) -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Thermal sensitivity <0.07°C <0.07°C <0.07°C

Accuracy: ±3°C (5.4°F) or ±5%, typical percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号