您选择的产品已被添加至购物车

FLIR C5 Compact Thermal Imaging Camera

×
产品编码 #75-068 7 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,244.33
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 5,244.33 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Measurement Tools:
Spotmeter; box with min./max.
Standard Measurement Temperature (°C):
-20 to 400°C (-4 to 752°F)
Spectrum:
Thermal

概况

工作寿命(小时):
4 hours
型号:
Cx Series
视场 (°) :
54° × 42°
Contents of Kit:
Thermal Camera, USB Cable, Wrist Strap Lanyard, Carrying Pouch, Printed Documentation
运行模式:
Infrared image, Visual image, MSX, Picture-in-picture (IR area on visual image)

物理和机械特性

尺寸 (mm):
138 x 84 x 24 mm (5.4 x 3.3 x 0.94 in)
重量 (g):
0.19 kg (0.42 lb)
精度 (%):
At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%
Drop Test:
2 m (6.6 ft)

光学特性

分辨率:
5 MP
光谱范围:
8–14 µm
聚焦范围:
Focus free
颜色:
Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC

性能

Thermal Resolution (Pixels):
160 × 120 (19,200 pixels)
Minimum Focus Distance (m):
Thermal: 0.1 m (3.94 in), MSX: 0.3 m (11.8 in)

电气性能

频率 (Hz):
8.7 Hz
Sensitivity (W2):
<70 mK
Charging Time (minutes):
120
Battery Type:
Rechargeable built-in Lithium ion battery

硬件与接口连接

连接器:
USB-C (1 A)

螺纹和安装

支架:
Tripod: UNC ¼"-20 (built-in)

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to 50°C (14 to 122°F)
存储温度 (°C):
-40 to 70°C (-40 to 158°F)
环境等级:
Camera housing and lens: IP54 (IEC 60529)

其他信息

Measurement Correction:
Emissivity; matte/semi-matte/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • -20至300°C或-20至400°C可测温度量程型号
  • 轻量化紧凑型结构
  • 抗跌落设计,IP54防护等级

FLIR Cx系列热像仪专为紧凑性和便携性设计,非常适合需要在现场进行热检测的专业人士使用FLIR的MSX(多光谱动态成像)技术通过可见光细节增强热图像,提高热图像的清晰度和上下文信息。FLIR的MSX(多光谱动态成像)技术通过可见光细节增强热图像,提高热图像的清晰度和上下文信息FLIR C3-X系列具有128 x 96分辨率和-20至300°C的可测温度范围,而FLIR C5则具有160 x 120分辨率和-20至400°C的可测温度范围。FLIR C3-X系列具有128 x 96分辨率和-20至300°C的可测温度范围,而FLIR C5则具有160 x 120分辨率和-20至400°C的可测温度范围。。FLIR Cx系列热像仪专为紧凑性和便携性设计,非常适合需要在现场进行热检测的专业人士使用。

Model C3-X C5
Resolution 128 × 96 (12,288 pixel)  160 x 120 (19,200 pixel)
Temp Range  -20 to 300°C (-4 to 572°F) -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Thermal sensitivity <0.07°C <0.07°C

Accuracy: At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100°C to 300°C (212°F to 572°F): ±3%

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号