FLIR Cx系列热像仪专为紧凑性和便携性设计,非常适合需要在现场进行热检测的专业人士使用FLIR的MSX(多光谱动态成像)技术通过可见光细节增强热图像,提高热图像的清晰度和上下文信息。FLIR的MSX(多光谱动态成像)技术通过可见光细节增强热图像,提高热图像的清晰度和上下文信息FLIR C3-X系列具有128 x 96分辨率和-20至300°C的可测温度范围,而FLIR C5则具有160 x 120分辨率和-20至400°C的可测温度范围。FLIR C3-X系列具有128 x 96分辨率和-20至300°C的可测温度范围,而FLIR C5则具有160 x 120分辨率和-20至400°C的可测温度范围。。FLIR Cx系列热像仪专为紧凑性和便携性设计,非常适合需要在现场进行热检测的专业人士使用。
产品
产品概览
Model
C3-X
C5
Resolution
128 × 96 (12,288 pixel)
160 x 120 (19,200 pixel)
Temp Range
-20 to 300°C (-4 to 572°F)
-20 to 400°C (-4 to 752°F)
Thermal sensitivity
<0.07°C
<0.07°C
Accuracy: At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100°C to 300°C (212°F to 572°F): ±3%
附件
相关产品
资源
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®