您选择的产品已被添加至购物车

Dual Bandpass Green-NIR Filter M25.5

×
产品编码 #74-545 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,124.17
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,124.17 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Full Width-Half Max FWHM Range (nm):
40nm, 50nm ±5 nm

概况

类型:
Dual Bandpass Mounted Imaging Filter
型号:
DB550/850-25.5

物理和机械特性

外径 (mm):
27.5
基片厚度(mm):
2mm

光学特性

颜色:
Green-NIR
表面质量:
40/20
透射率 (%) :
≥85%
传输波长 (nm):
535-565nm, 830-870nm

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50
Mount Thickness (mm):
5.2

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 单层滤光片实现目标可见光与近红外波段的选择性透射
  • 不再需要双相机配置
  • 增透镀膜确保耐用性与高性能
  • 提供多种安装螺纹选择

多波段机器视觉带通滤光片采用双通带或三通带一体化设计,为系统设计提供更高灵活性。该系列滤光片在可见光(VIS)或近红外(NIR)光谱区域透射率最高可达≥90%,并提供多种波长范围组合选择。采用增透镀膜(AR)技术优化透射率,单基底硬质镀膜设计配合优异的表面质量,确保最佳光学性能。通过有效阻隔干扰波长,多波段机器视觉带通滤光片可实现精准色彩还原,不再需要双相机配置。多波段机器视觉带通滤光片特别适用于智能安防监控、交通管理系统以及归一化植被指数(NDVI)成像等应用领域。

请注意: 可根据要求提供滤光片螺纹。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号