您选择的产品已被添加至购物车

多波段机器视觉带通滤光片

×
  • 单层滤光片实现目标可见光与近红外波段的选择性透射
  • 不再需要双相机配置
  • 增透镀膜确保耐用性与高性能
  • 提供多种安装螺纹选择

多波段机器视觉带通滤光片采用双通带或三通带一体化设计,为系统设计提供更高灵活性。该系列滤光片在可见光(VIS)或近红外(NIR)光谱区域透射率最高可达≥90%,并提供多种波长范围组合选择。采用增透镀膜(AR)技术优化透射率,单基底硬质镀膜设计配合优异的表面质量,确保最佳光学性能。通过有效阻隔干扰波长,多波段机器视觉带通滤光片可实现精准色彩还原,不再需要双相机配置。多波段机器视觉带通滤光片特别适用于智能安防监控、交通管理系统以及归一化植被指数(NDVI)成像等应用领域。

请注意: 可根据要求提供滤光片螺纹。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号