您选择的产品已被添加至购物车

DLC Coated 8-12µm Si Window 35mm Dia 2mm T

×
产品编码 #92-206 新产品 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,979.91
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 4,979.91 each
数量 11-25 RMB 3,983.93 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window
注意 :
Arrow on side of window points to DLC-Coated surface

物理和机械特性

直径 (mm):
35.00 ±0.20
厚度 (mm):
2.00 ±0.20
平行度(弧分):
3
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Fine Ground
努氏硬度 (kg/mm2) :
1,150.00

光学特性

涂层:
S1: Hydrophobic DLC
S2: 8-12µm BBAR
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
表面质量:
80-50 (Scratch number refers to width in microns)
透射率 (%) :
>70 (average, @ 8-12µm)
波长范围 (nm):
8000 - 12000
表面平整度 (P-V):
3-5λ per inch across clear aperture

螺纹和安装

支架:
Unmounted

环境和耐用性因素

Coating Abrasion:
S1: Severe, per MIL-PRF-13830B
S2: N/A
Coating Humidity:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B
Coating Salt Spray:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 硬度是锗的两倍
  • 8-12μm 波长范围内平均透过率 >70%
  • LWIR 应用中 Ge 的理想替代方案
  • 提供直径最大 76.2mm 的尺寸

用于热成像的 DLC 镀膜硅 (Si) 窗口片在精密 Si 基片的一面镀有类金刚石碳 (DLC) 膜,另一面镀有增透膜,非常适合在严苛环境中用作保护窗口。这些窗口片符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 环境标准,在 LWIR 范围内具有出色性能,8-12μm 范围内的平均透过率 >70%。用于热成像的 DLC 镀膜硅 (Si) 窗口片具有出色硬度和耐刮擦性,具备很强的耐磨损和抗冲击能力,适合高温使用,是锗的理想替代品。这些窗口片具有高热导率,可用于散热,最高安全工作温度为 200°C。此类窗口片的常见应用包括热成像、医学成像、监控、炉体检测和过程控制。

技术数据

Chart comparing transmission of silicon with DLC coating to uncoated and AR coated germanium from 8 to 12 micrometers

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号