您选择的产品已被添加至购物车

Cuvette Holder

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-589 6 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 12,736.23
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 12,736.23 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
SQ1-ALL
注意 :
Cuvette holder with filter slots and three collimating lenses for full control
Light Source Included:
No

物理和机械特性

重量 (g):
618
尺寸 (mm):
111 x 90 x 74
Path Length (cm):
1
槽位数目:
Two slots in total. Each slot accepts one 12.5mm and 25mm diameter filters.
Z Dimension Specification (mm):
15
Water Input Fittings for Temperature Regulation:
No

硬件与接口连接

连接器:
SMA 905

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号