您选择的产品已被添加至购物车

BWA-CAM VIS BWA Etalon Optic Assembly, 400nm-725nm

×
产品编码 #89-717 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 109,469.88
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 109,469.88 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
BWA-CAM-400-725-R6-EO

物理和机械特性

尺寸 (mm):
91.0 x 85.0 x 78.0

光学特性

光谱范围:
400 - 725

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号