您选择的产品已被添加至购物车

Haas Laser Technologies BWA-CAM M² 分析相机

×
  • 可实时分析光束轮廓、M²、质心位置、圆度与像散
  • 兼容连续波(CW)激光器及具备单脉冲能力的脉冲激光器。
  • 非常适合用于激光研发、质量控制及光学系统监测
  • 符合ISO 11146 和 ISO 13694标准

Haas Laser Technologies BWA-CAM M² 分析相机可实现紫外(UV)、可见光(VIS)及红外(IR)波段的连续波激光和脉冲激光进行实时M²测量。该系统具备简便的一键校准功能,能够基于单脉冲完成M²测量,非常适合动态或单次激光系统应用。BWA-CAM依照ISO 11146和ISO 13694标准进行设计,可以精准评估关键空间光束参数,包括M²、光束轮廓、质心、圆度及像散。该相机可帮助用户及早发现光学系统性能退化并优化激光性能,从而实现最佳质量和工艺稳定性。BWA-CAM的模块化设计支持广泛的激光波长和应用环境,其高精度测量与实时数据采集能力使其成为研发、制造和激光系统诊断的关键工具。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号