您选择的产品已被添加至购物车

Broadband Cosine Corrector

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-543 10 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,432.66
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,432.66 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
CC-3-UV-S
注意 :
Spectralon diffuser designed for UV to NIR (200–1700 nm) measurements
视场 (°) :
180

物理和机械特性

外径 (mm):
6.35
Diffuser Diameter (µm):
3,900

光学特性

波长范围 (nm):
200 - 2500
Optical Diffuser:
Spectralon

硬件与接口连接

Fiber Connection:
Optical Fiber

其他信息

Replacement Diffuser:
Yes

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号