您选择的产品已被添加至购物车

BA-CAM - Beam Analyzer CAMera Single Spot Beam Profiler

×
产品编码 #86-902 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 60,199.62
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 60,199.62 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
BA-CAM-200-1200-I12-EO

物理和机械特性

尺寸 (mm):
49.1 x 29.1 x 29.1
输入光束直径,1/e² (mm):
6.2

光学特性

光谱范围:
300 - 1200
Maximum Focused Beam Size (μm):
6200
Minimum Focused Spot Size (μm):
28

传感器

像素大小,H x V (μm):
2.74 x 2.74
像素 (H x V):
4,128 x 3,008
感应区域,H x V (mm):
11.31 x 8.24
摄像机传感器格式:
1/1.1"
Frame Rate:
10
快门类型:
Global

电气性能

触发器 :
Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-7TR-8PA(73)) - #86-758
功耗 (V):
1.9 – 4.0

硬件与接口连接

连接器:
GigE PoE
电源:
Power Supply Required and Sold Separately: Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector - #68-469 AND 2X of any of the following - #63-863, #63-864, #59-231, #59-232, #59-233, #59-234

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+0 to +50

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 可实时分析光束轮廓、质心、像散及圆度
  • 支持连续波(CW)和脉冲激光源
  • 适用于激光系统诊断及工艺优化
  • 符合 ISO 13694 空间光束指标要求

Haas Laser Technologies BA-CAM 光束分析相机可实现对连续波(CW)和脉冲激光源的精准实时测量与监控。BA-CAM光束分析相机按照 ISO 13694 激光及相关设备标准设计,可实现对光束进行精确的空间特性分析,确保激光系统达到最佳性能。该分析相机可对光束轮廓、圆度、质心位置和像散进行详细分析,有助于研究人员及早发现光路对准问题或系统的性能下降。Haas Laser Technologies BA-CAM 光束分析相机采用无移动部件的固态结构以确保系统的可靠性,而且可以实时反馈激光光束和相关光学元件的状态。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号