您选择的产品已被添加至购物车

Haas Laser Technologies BA-CAM 光束分析相机

×
  • 可实时分析光束轮廓、质心、像散及圆度
  • 支持连续波(CW)和脉冲激光源
  • 适用于激光系统诊断及工艺优化
  • 符合 ISO 13694 空间光束指标要求

Haas Laser Technologies BA-CAM 光束分析相机可实现对连续波(CW)和脉冲激光源的精准实时测量与监控。BA-CAM光束分析相机按照 ISO 13694 激光及相关设备标准设计,可实现对光束进行精确的空间特性分析,确保激光系统达到最佳性能。该分析相机可对光束轮廓、圆度、质心位置和像散进行详细分析,有助于研究人员及早发现光路对准问题或系统的性能下降。Haas Laser Technologies BA-CAM 光束分析相机采用无移动部件的固态结构以确保系统的可靠性,而且可以实时反馈激光光束和相关光学元件的状态。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号