您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia. Uncoated, Silicon, Laser Mirror

×
产品编码 #90-139 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 863.77
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 863.77 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Laser Mirror Substrate

物理和机械特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
6.35 ±0.10
有效孔径 (%):
90
平行度(弧分):
<3
后表面:
Commercial Polish

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon
涂层:
Uncoated
涂层规格:
N/A
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
40-20

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 适用于高热负载超快系统的硅基片
  • λ/10 表面平整度和 40-20 表面质量
  • 提供标准直径,便于镀膜灵活性和系统集成

TECHSPEC® 硅激光反射镜基片采用高导热硅基片,专为高热负载的高功率和超快激光应用而设计。这些基片针对严苛光学系统中的高效热分布进行了优化,有助于减轻热致波前畸变。作为可直接镀膜的平台,TECHSPEC® 硅激光反射镜基片为定制宽带或低色散反射镜解决方案提供灵活基础。该系列提供 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm 直径,可灵活集成到各种激光系统配置中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号