您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6.5mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens

×
产品编码 #86-568 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,770.03
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 10,770.03 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
HP Series
注意 :
Not compatible with camera mounted, c-mount filters
类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
77.17
最大直径 (mm):
78.00
外径 (mm):
78.00
重量 (g):
392
最大后端突出 (mm) :
0
最长 (mm):
77.17
Minimum Length (mm):
76.97

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
91.4°
水平视场,1.1"传感器:
91.4°
水平视场, 1" 传感器:
83.9°
水平视场, 2/3" 传感器:
60.5°
水平视场,1/1.8"传感器:
50.2°
水平视场, 1/2" 传感器:
44.9°
水平视场,1/2.5”传感器:
40.8°
水平视场, 1/3" 传感器:
34.0°
水平视场, 1/4" 传感器:
25.6°
最大像圈 (mm):
17.60
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0112
Number of Elements (Groups):
11 (10)
焦距 FL (mm):
6.50
工作距离 (mm):
100 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.0 - f/16
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
25.19
物方主平面 (mm):
31.30
像方主平面 (mm):
-12.81
最大畸变(%):
20.78
出瞳位置 (mm):
-40.21
Lens Wavelength Range:
VIS
波长:
VIS

传感器

最大传感器格式 :
1.1"
像素大小,H x V (μm):
1.85 x 1.85

螺纹和安装

支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

存储温度 (°C):

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 1.1", C-Mount镜头
  • 高达 2000 万像素、1.85µm 像素大小的传感器
  • 高性能 (HP)C-Mount 机器视觉镜头
  • 焦距 6.5mm 至 50mm

TECHSPEC® HP 系列定焦镜头专为满足工厂自动化 (FA) 和机器视觉 (MV)应用中的严苛需求而设计。6.5mm、8mm、12mm、16mm、25mm 和 35mm 镜头适用于 1英寸和 1.1英寸的传感器,而 50mm 镜头适用于最大 4/3英寸的传感器。F/1.8 以及 f/2.8 的光圈提供增强的光透过量和高分辨率性能。TECHSPEC® HP 系列定焦镜头采用 C-Mount 接口,配备可锁定的对焦环和光圈环以避免不必要的调整,同时还配备前端滤光片螺纹以方便安装标准光学滤光片。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 创立了一系列高性能光学设计(HP 系列家族),并为特定应用开发了三种定制的光机解决方案。这些镜头子系列利用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光机解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列: 采用锁定凸轮对焦和光圈调整。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HPi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦.
  • HPr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。稳定性加固 可降低像素偏移并改善对焦稳定性。

技术数据

Technical diagram of a lens showing max diameter, length, mounting diameter, focus and iris adjustments with locking screws
 尺寸

焦距 (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8毫米,1.1英寸格式 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 带有所需的过滤器适配器#89-365
12毫米,1.1英寸格式 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 带有所需的过滤器适配器#34-236
16毫米,1"格式 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25毫米, 1"格式 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35毫米, 1.1"格式 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50毫米, 4/3"格式 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号