您选择的产品已被添加至购物车

60X Water Immersion Objective, Nikon CFI60 Apo NIR

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-370 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 47,243.04
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 47,243.04 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRD07620
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
0.367
突出螺纹的长度 (mm):
58.50
最大直径 (mm):
28
重量 (g):
125

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
N/A
水平视场, 1/2" 传感器:
0.107
水平视场, 2/3" 传感器:
0.147
放大率:
60X
数字孔径 NA:
1.00
工作距离 (mm):
2.8
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
60.5
Immersion Liquid:
Water

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 用于活体成像的水浸式下沉设计
  • 针对红外 (IR) 与多光子显微技术优化设计
  • 高数值孔径 (NA) 以实现卓越分辨率

Nikon CFI60 水浸式下沉物镜的设计允许直接浸入水性样品中以降低光学像差,并支持对厚样本进行高分辨率的活体成像。这款物镜采用高数值孔径 (NA) 与长工作距离设计并且提供多种放大倍率选择。同时配备 M25 × 0.75 安装螺纹,可以轻松集成到现有的显微系统中。Nikon CFI60 水浸式下沉物镜可高效透射红外光并校正多光子及红外显微技术中特有的光学畸变,从而在活体组织深层实现高分辨率、低像差成像。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号