您选择的产品已被添加至购物车

60mm Travel, Low Vacuum (10-3 Torr) Motorized Rotary Stage, Integrated Controller

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #74-702 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 47,860.02
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 47,860.02 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Metric
编码器:
No
手动控制/LED 指示灯:
No
生产商:
Zaber Technologies Inc.
型号:
X-RSW60A-SV1T9
注意 :
Requires Accessory Kit, #75-301, for operation.
电机类型 :
2-Phase Stepper

物理和机械特性

Type of Movement:
Rotary
工作台大小 (mm):
131.5 x 73.2
行程 (°):
360
精度 (°):
0.14
齿隙 (°) :
<0.04
高度 (mm):
31.7
负载容量 (kg):
20
负载容量 (N):
200
重复性 (°) :
<0.02
Resolution (μrad):
<0.349
速度 (°/s) :
0.000143 - 100
重量 (kg):
0.72
Table Diameter (mm):
60
Max. Continuous Torque (N⋅cm):
100

电气性能

电流 (mA):
950
Maximum Operating Current (mA):
950

硬件与接口连接

驱动类型:
Precision Worm Gear
电源:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301
计算机接口 :
RS-232, USB

材料特性

真空兼容性 :
Low vacuum (10-3 Torr)

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 提供低真空 (10-3 Torr)和高真空 (10-6 Torr)两种选项
  • 提供360°旋转、线性、垂直移动平台以及测角仪选项
  • 通过极少的馈通导线进行控制

Zaber™ 真空兼容电动位移台专为集成于真空系统中而设计,提供 10⁻⁶ Torr 高真空型和 10⁻³ Torr 低真空型两种配置选项。位移台主体组件经过特殊设计,可以抑制真空腔体内污染物的气体逸出,针对高真空环境下的热管理进行了优化设计,而且整套平台系统通过极少的馈通导线连接至计算机接口。Zaber™ 真空兼容电动位移台提供线性、360°旋转及测角仪配置,可在真空环境中构建完整的六自由度系统。本系列产品非常适用于高真空条件下的制造与加工过程,例如半导体加工或光学镀膜。

请注意: 配件套件 #75-301为本产品必需配件,且单独销售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号