您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm Dia. x 2.0mm Thickness 1.65-3µm Coated Silicon Window

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
产品编码 #17-202 7 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,384.58
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 3,384.58 each
数量 11-25 RMB 2,996.76 each
数量 26-49 RMB 2,829.29 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
2.00 ±0.1
平行度(弧分):
<3
倒角:
Protective as needed
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.27
杨氏模量 (GPa) :
140
努氏硬度 (kg/mm2) :
1,150.00

光学特性

涂层:
BBAR (1650-3000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
折射率 (nd):
3.422 @ 5µm
表面质量:
60-40
涂层规格:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm
波长范围 (nm):
1650 - 3000
表面平整度 (P-V):

材料特性

密度 (g/cm3):
2.33
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
2.55

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:
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
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 可提供无镀膜或针对1.65 - 5μm的 AR 镀膜
  • 非常适合对重量敏感的应用

TECHSPEC® 硅窗口片采用光学级硅材料制造,在1.2 - 7μm光谱区域内因其低成本和低密度而受到青睐。硅的密度低(仅为  或 硒化锌的一半), 使其成为重量受限应用的理想材料,尤其是在1.65 - 5μm的波长范围内。硅的密度为2.329 g/cm3,努氏硬度达到1150,这使其比锗更坚硬且不易破碎。TECHSPEC® 硅窗口片提供未镀膜或1.65 - 5μm AR镀膜两种版本。这些晶体窗片片的直径范围从10 – 76.20mm不等。 

技术数据

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号