您选择的产品已被添加至购物车
Filter

硒化锌(ZnSe)光学元件

硒化锌(ZnSe)光学元件是专为红外(IR)光谱设计的光学元件。硒化锌(ZnSe)可用于各种光学元件,包括光学窗口片或光学透镜,应用领域包括热成像或红外热像仪。硒化锌(ZnSe)光学元件具有低吸收系数和高抗热抗震冲击性,是集成到二氧化碳激光系统的理想选择。不建议将硒化锌 (ZnSe) 光学元件用于恶劣环境。

Edmund Optics 提供各种硒化锌(ZnSe)光学元件,如光学透镜、光学窗口片、棱镜、分光平片或聚焦物镜。Edmund Optics 的硒化锌(ZnSe)光学透镜是生命科学应用的理想之选。Edmund Optics 的硒化锌(ZnSe)棱镜专为实现 1 - 16μm 的高透射率而设计。硒化锌(ZnSe)分光平片的反射/透射比为 50%,在 7 - 14μm 波长范围内性能卓越。硒化锌(ZnSe)聚焦物镜可在红外(IR)光源与单模或多模光纤之间提供最高的耦合效率。

硒化锌窗口片

硒化锌窗口片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 低色散
  • 未镀膜与增透镀膜两种版本可选
  • 是热成像、FLIR和医疗系统的理想选择
新产品 TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 无镀膜或宽带抗反射镀膜选项
新产品 TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

硒化锌(ZnSe)非球面透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 可提供无镀膜或宽带 8-12µm 抗反射镀膜选项
红外 (IR) 直角棱镜

红外 (IR) 直角棱镜

  • 采用CaF2、Ge和ZnSe基片
  • 90° 光线偏差
  • 适合与平行源配合使用
  • 另外也备有额外的 红外光学片
红外 (IR) 线栅偏振片

红外 (IR) 线栅偏振片

  • 设计用于 2 - 30μm的波长范围
  • 多种基材可选
  • 使用 公制偏振镜支架 进行360° 旋转
Clearance 红外(IR)等边棱镜

红外(IR)等边棱镜

  • CaF2, Ge, 和 ZnSe 基底
  • 非常适合波长分离
  • 设计用于准直光源
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
Clearance 红外 (IR) 扩散片

红外 (IR) 扩散片

新产品 HOLO/OR 衍射光束取样器

HOLO/OR 衍射光束取样器

  • 产生用于光束监控的两个更高级的光束
  • 对 X-Y-Z 位移不敏感
  • 与单模或多模光束兼容
新产品 HOLO/OR 衍射分光镜

HOLO/OR 衍射分光镜

  • 将输入光束分割为多个衍射级
  • 1 维阵列或 2 维网格输出
  • 专为 Nd:YAG 与 CO2激光而设计
  • 与单模或多模激光兼容
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

Coherent® CO2 扩束镜

  • 专为10.6μm 的 CO2 激光源设计
  • 外形紧凑,便于系统集成
  • 采用 Coherent® 红外硒化锌光学元件
Clearance ISP Optics 硒化锌窗口片

ISP Optics 硒化锌窗口片

  • 在 0.6 – 18µm 之间的低色散和低吸收率
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
  • 是热成像、FLIR和医疗系统的理想选择
Clearance ISP Optics 半球红外透镜

ISP Optics 半球红外透镜

  • 高数值孔径
  • 是光纤和LED耦合的理想选择
  • 基底可选熔融石英、 Si、CaF2 或 ZnSe
Clearance ISP Optics 硒化锌弯月透镜

ISP Optics 硒化锌弯月透镜

  • 弯月型正透镜或负透镜
  • CVD 级硒化锌(ZnSe)是CO2 系统的理想选择
  • 可提供无镀膜或针对 8 – 12µm 的 BBAR 镀膜
Clearance ISP Optics  硒化锌平凸透镜

ISP Optics 硒化锌平凸透镜

  • 在 0.6 – 18µm 之间的低色散和低吸收率
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
  • 可提供无镀膜或针对8 – 12µm的 BBAR 镀膜
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号