查看此系列 211 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm Dia., 1mm Thick NIR I Coated, 1λ Fused Silica Window

TECHSPEC® 1λ UV Fused Silica Windows

×
产品编码 #19-878 新产品
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 1,165.31
数量 1-5
RMB 1,165.31
数量 6+
RMB 990.73
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
色散系数 (vd):
67.8
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
1.00 ±0.38
涂层:
NIR I (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
密度 (g/cm3):
2.20
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.458
努氏硬度 (kg/mm2) :
522
平行度(弧分):
<5
泊松比 :
0.16
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
60-40
传输波前,P-V (λ):
类型:
Protective Window
典型能量密度极限:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
600 - 1050
杨氏模量 (GPa) :
73

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有无镀膜窗口片及带宽增透膜窗口片
  • 非常适合用于高成本敏感度的宽带应用
  • 尺寸从 5mm 到 100mm  直径 

TECHSPEC® 1λ熔融石英窗口片使用了UV等级的合成熔融石英精确制作而成。除了具有一流的透射率,这些光学窗口片的合成熔融石英也具备了更高的热属性和纯度,以及绝佳的环境耐久性,更适合用于条件严苛的应用中。当特定光谱穿过窗口片时,这些光学窗口片主要可在光学系统中起到隔开两种界面的作用。应用包括激光设置(例如布鲁斯特角),发射/检测保护设备(如分光光度计中的应用)以及紫外光谱中的成像系统。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 Fixed #64-567 RMB 483.08
数量 10+ RMB 434.77 索取报价
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 Fixed #64-568 RMB 483.08
数量 10+ RMB 434.77 索取报价
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 Fixed #17-516 RMB 833.09 索取报价
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-530 RMB 855.98
数量 10+ RMB 770.38 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #03-669 RMB 872.93
数量 10+ RMB 785.63 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
118mm镜片调整支架 Fixed #03-666 RMB 906.83
数量 10+ RMB 816.14 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
2“直径,光学元件组件 Fixed #36-465 RMB 1,194.98
数量 10+ RMB 1,059.38 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #17-530 RMB 1,217.86 索取报价
X-Y方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-957 RMB 2,389.95
数量 5+ RMB 2,270.45 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #17-514 RMB 2,734.88 索取报价
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 RMB 3,110.33
数量 5+ RMB 2,743.36 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
50/50.8mm精密万向调整架 Adjustable - Gimbal #55-000 RMB 3,974.78
数量 5+ RMB 3,577.30 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
50/50.8mm精密万向调整架 Adjustable - Gimbal #17-518 RMB 4,338.35 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 RMB 4,678.20
数量 5+ RMB 4,444.29 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 RMB 6,508.80
数量 5+ RMB 6,183.36 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×