您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm 1100-1620nm, 50R/50T, Non-Polarizing Cube Beamsplitter

×
产品编码 #90-511 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,037.59
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 6,037.59 each
数量 6-25 RMB 4,935.84 each
数量 26-99 RMB 4,424.63 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Non-Polarizing Beamsplitter

物理和机械特性

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
>90
构造 :
Cube
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0 x 50.0 ±0.1

光学特性

光束偏移(弧分):
≤2
涂层:
Telecom
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 1100 - 1620nm
反射/透射比 (R/T):
50/50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
1100 - 1620
|Ts-Tp|:
<6%
Absolute Transmission (%):
45 ±10
平均透射率:
45 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25
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
  • 低偏振相关性 |Ts-Tp|<6%
  • 由高精度直角棱镜构成
  • BBAR镀膜表面确保最大通光效率
  • C接口可见光及近红外立方体分光镜亦可供货

TECHSPEC® 宽带非偏振分光棱镜由一对高精度、高公差的直角棱镜粘合而成,其中一个棱镜的斜边镀有金属介质镀膜。该金属介质混合镀膜的低偏振相关性确保S-和P-偏振态的透射和反射率相差在6%以内。这些分光镜采用增透(AR)镀膜,以在400-1620nm波长范围内实现最大透射率。TECHSPEC® 宽带非偏振分光棱镜在其指定波长范围内具有优异的光谱平坦性,有效减少了入射角变化或会聚/发散光束引起的干扰效应。这些分光镜非常适合分束应用,如干涉仪和偏振计。  

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号