您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50.8mm Dia. NIR, Precision Broadband Laser Mirror

×
产品编码 #75-421 新产品 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,093.71
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 3,093.71 each
数量 6-25 RMB 2,723.53 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Laser Mirror
注意 :
Optical Power: λ/10

物理和机械特性

直径 (mm):
50.80 0.0/-0.1
厚度 (mm):
12.50 ±0.2
有效孔径 (%):
>90
后表面:
Ground

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Dielectric Mirror (700-900nm)
镀膜类型:
Dielectric
涂层规格:
Ravg >99% @ 700 - 900nm
波长范围 (nm):
700 - 900
入射角 (°):
0-45
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 10ns @ 800nm
表面质量:
20-10

环境和耐用性因素

耐用性:
MIL-PRF-13830B

合规性

Certificate of Conformance:

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力 或在此提交咨询需求。

产品概览

  • 专为可调谐激光和多个激光光源反射设计
  • 在0 - 45°范围内对所有偏振态均保持高反射率
  • 多种光学镀膜可选

TECHSPEC® 精密宽带激光反射镜以其卓越的高反射率是应用于紫外、可见光及近红外光束转向场景的理想之选。其宽带介质增强银镀膜在450nm至12μm的波长范围内,无论入射角在0 - 45°之间如何变化,均能实现超过98%的反射率。这些反射镜严格符合MIL-M-13508-C耐用性标准。TECHSPEC® 精密宽带激光反射镜 是那些对激光损伤阈值要求极高的严苛应用的理想之选,如激光扫描和光束转向。反射镜采用高性能BOROFLOAT®基材,并提供12.70、25.40和50.80毫米三种直径规格,满足不同应用需求。  

Laser Optics

技术数据

Reflectance percentage versus wavelength chart for visible laser mirror at 0°, 45°-S, and 45°-P angles
Chart showing silver reflectance percentage versus wavelength from 400 to 800 nm at 45 degrees angle of incidence
Reflectance percentage chart of UV mirror from 300 to 600 nm showing random, S-polarized, and P-polarized light
Reflectance percentage versus wavelength for near-IR mirror at 0°, 45°-S, and 45°-P angles
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号