您选择的产品已被添加至购物车


精密激光光学元件制造商

30 多年的制造经验

开始了解我们吧!
激光光学产品

Edmund Optics® 设计和制造用于高功率激光系统的激光光学镀膜、元件和组件。

 

光学镀膜

Edmund Optics® 通过先进的工艺控制和对清洁度和镀膜可重复性等生产参数的监控,设计和沉积出具有高激光损伤阈值(LDT)的镀膜。标准镀膜的交期快至3周。

 

定制生产

我们的工程师设计和制造定制的激光光学元件,包括反射镜、晶体、透镜、滤光片、偏振片、棱镜、分光镜、扩束镜、非球面透镜、聚焦物镜等,既可提供原型,也可批量生产。

 
 

高激光损伤阈值

Edmund Optics®拥有 30 多年生产高 LDT 光学元件的经验。通过内部激光测试实验室可以改进内部流程并对激光损伤阈值进行验证。紫外、可见光、红外和超快激光光源被广泛用于测试光学元件。

 

High Laser Damage Thresholds

Edmund Optics® has over 30 years’ experience producing high LDT optics. An in-house laser testing lab allows for internal process improvement and verification of laser damage threshold. Ultraviolet, visible, infrared, and ultrafast laser sources are employed to test optics in a wide range of use cases.

 
激光光学组射

计量能力

计量能力

Edmund Optics® 采用各种最先进的计量技术以确保满足所有规格要求。我们在流程和工艺上的计量能力包括光腔衰荡光谱法、白光干涉测量法、非接触式 3D 轮廓测量法等。通过内部激光测试实验室可以改进内部流程并对激光损伤阈值进行验证。

了解详情

我们是谁

lens-image
已售激光光学元件

>200,000
激光光学元件年销售量

200000 Laser Optics Sold

8
家工厂

遍布美国(佛罗里达州、亚利桑那州、新泽西州)以及
德国、日本、中国、
马来西亚和新加坡
8 家工厂

4
设计中心

遍布美国(亚利桑那州、新泽西州)、
中国和德国
4 个设计中心

30+
年经验

高端激光光学元件
制造
30 多年经验

240+
工程师

200 多名工程师

35+ 场
线下展会及
线上活动

每年参加
35+ 场线下展会及线上活动

1250+
员工

1250 多名员工

我们能为您做什么呢

激光谱线反射镜 激光反射镜
激光窗口片 激光窗口片
激光透镜 激光透镜
激光透镜 激光晶体
扩束镜 激光扩束镜
反射物镜 反射物镜
激光滤光片 激光滤光片
分光镜 激光分光镜
棱镜 激光棱镜
激光偏振片 激光偏振片

我们的位置

遍布全球的激光光学中心

Ari z ona F lorida N e w J e r s e y Germa ny S ingapo r e J apan ⬤ L ase r O p tics C e n t e r ⬤ Design C e n t e r ⬤ M anu f acturing F acility China M ala y sia

特色工厂

您希望以何种方式联系我们?

Edmund Optics logo

通过三种不同维度为客户提供服务:

Marketplace

汇集光学和光子学领域
顶尖品牌和产品
的一站式选购平台

光学制造

优质光学和
成像元件及系统的
定制和批量制造商

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号