您选择的产品已被添加至购物车

3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens

3mm FL, Low Distortion M12 Lens

3mm FL, Low Distortion M12 Lens

×
产品编码 #75-199 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,118.75
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,118.75 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses
Imaging Lens Type:
M12 Imaging Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
22.28
最大直径 (mm):
16.0
外径 (mm):
16.0
重量 (g):
6
最长 (mm):
22.28

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
76.9°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 76.9°
Vertical: 61.6°
Diagonal: 89.6°
最大像圈 (mm):
7.20
焦距 FL (mm):
3.00
工作距离 (mm):
100 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.8
最大畸变(%):
-0.02
出瞳位置 (mm):
-53.1
Lens Wavelength Range:
VIS

传感器

最佳传感器格式:
1/2.5"
最大传感器格式 :
1/2.5"

螺纹和安装

支架:
S-Mount (M12 x 0.5)

环境和耐用性因素

存储温度 (°C):
-20 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 畸变低至0.02%
  • 高达1/1.8",S-Mount选项
  • 焦距 1.7mm - 5mm

超低失真广角镜头设计可实现:在76.9°视场角下失真率低于-0.02%, 在109.1°视场角下失真率低于-0.32%,在59.8°视场角下失真率低于-0.51%这些镜头的超低失真值确保了成像中的直线保持笔直、物体形状自然,有助于减少后期处理需求。该系列镜头在可见光(VIS)到近红外(NIR)波段具有高透光率,提供1.70mm、3.00mm和5.00mm多种焦距选择。超低失真广角镜头的短焦距特性使其能够在单帧画面中捕捉更多场景。这些镜头非常适合监控安防、机器人技术、驾驶辅助系统以及 工厂自动化应用.

技术数据

3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Distortion Plot
3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Distortion Plot
3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
3mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号