您选择的产品已被添加至购物车

超低畸变广角镜头

Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses

Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses

×
  • 畸变低至0.02%
  • 高达1/1.8",S-Mount选项
  • 焦距 1.7mm - 5mm

超低失真广角镜头设计可实现:在76.9°视场角下失真率低于-0.02%, 在109.1°视场角下失真率低于-0.32%,在59.8°视场角下失真率低于-0.51%这些镜头的超低失真值确保了成像中的直线保持笔直、物体形状自然,有助于减少后期处理需求。该系列镜头在可见光(VIS)到近红外(NIR)波段具有高透光率,提供1.70mm、3.00mm和5.00mm多种焦距选择。超低失真广角镜头的短焦距特性使其能够在单帧画面中捕捉更多场景。这些镜头非常适合监控安防、机器人技术、驾驶辅助系统以及 工厂自动化应用.

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号