您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm HR Series Fixed Focal Length Lens

TECHSPEC HR Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC HR Series Fixed Focal Length Lenses
×
产品编码 #71-000 新产品 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,593.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 5,593.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
HR Series
类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
32.20
最大直径 (mm):
31.5
重量 (g):
52
最大后端突出 (mm) :
7.00

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
18.6°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 18.6°
Vertical: 14.0°
Diagonal: 23.2°
水平视场, 2/3" 传感器:
18.6°
水平视场,1/1.8"传感器:
16.4°
水平视场, 1/2" 传感器:
14.6°
水平视场,1/2.5”传感器:
13.2°
水平视场, 1/3" 传感器:
11.0°
水平视场, 1/4" 传感器:
29.4mm - 8.2°
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0202
Number of Elements (Groups):
5
焦距 FL (mm):
25.00
工作距离 (mm):
200 - ∞
孔径 (f/#):
f/2 - f/22
涂层:
425 - 675nm BBAR
涂层规格:
425 - 675nm BBAR
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
13.44
物方主平面 (mm):
22.46
像方主平面 (mm):
-13.73
最大畸变(%):
0.85
出瞳位置 (mm):
-27.85
Lens Wavelength Range:
VIS

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50 (Female)
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

存储温度 (°C):

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • ⅔ ", C接口镜头
  • 高达1000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 用于机器视觉的高分辨率(HR)镜头
  • 焦距8.5毫米至35毫米

TECHSPEC® HR 系列定焦镜头为每个焦距提供多种选项,以适应经过优化的各种工作距离范围。这些镜头非常适用于机器视觉 (MV) 和工厂自动化 (FA) 应用。TECHSPEC HR 系列定焦镜头非常适合搭配使用需要高分辨率和高对比度的高端 500万像素和 900万像素传感器。所有镜头都采用 C 接口,并具有锁定对焦、虹膜环,以及可使用标准光学滤光片的前滤光片螺纹,以提高通用性。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HR 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HR 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HR 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HRi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业性加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦。
  • HRr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。 稳定性加固 降低像素偏移并改善对焦稳定性。

技术数据

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号