您选择的产品已被添加至购物车

(2+1)x1 Fiber Pump and PM Combiner

(2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners

(2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners

×
产品编码 #75-503 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,932.60
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 7,932.60 each
数量 5-9 RMB 7,139.34 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Fiber Cable Type:
Signal Input/Output Fiber: 10/130 PM double cladding fiber
Pump Fiber (1) (2): 105/125 MM fiber

物理和机械特性

光纤长度:
1

光学特性

消光比:
>25
Signal Wavelength Range (nm):
1450 - 1600
Pump Wavelength Range (nm):
800 - 1000
Return Loss (dB):
>45
Numerical Aperture (NA) Range:
Double-Cladding Signal Fibers: NA = 0.08 / 0.46
Multimode Pump Fibers: NA = 0.22

性能

Pump Transmission Efficiency (%):
>92
Handling Power (Per Port):
50

硬件与接口连接

Insertion Loss (dB):
<0.2 (Typ)

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-5 to +70
存储温度 (°C):
-40 to +85

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 将激光泵浦源和一个信号合并至一根输出光纤
  • 对波长不敏感,具有高功率传输效率
  • 保持模态内容

多模光纤泵浦和信号合束器将高功率泵浦激光器和低功率信号激光器集成到单根光纤中,确保高效能量传输、亮度保持和出色的光学性能。合束器专为便于系统集成而设计,支持紧凑封装,并可无缝集成到光纤激光器和放大器系统中。多模光纤泵浦和信号合束器包含散热器封装和用于温度监测的内置端口。这些合束器非常适合同向和反向泵浦配置,以及工业、军事、医疗和电信市场中的光纤激光器和激光功率放大器应用。

请注意: 请联系我们了解定制配置选项,因为这些合束器可定制,以支持各种功率等级、输入配置和光纤类型。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号