您选择的产品已被添加至购物车

多模光纤泵浦和信号合束器

(2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners

(2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners

(2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners (1+1)x1 Multimode Pump and Signal Combiners
×
  • 将激光泵浦源和一个信号合并至一根输出光纤
  • 对波长不敏感,具有高功率传输效率
  • 保持模态内容

多模光纤泵浦和信号合束器将高功率泵浦激光器和低功率信号激光器集成到单根光纤中,确保高效能量传输、亮度保持和出色的光学性能。合束器专为便于系统集成而设计,支持紧凑封装,并可无缝集成到光纤激光器和放大器系统中。多模光纤泵浦和信号合束器包含散热器封装和用于温度监测的内置端口。这些合束器非常适合同向和反向泵浦配置,以及工业、军事、医疗和电信市场中的光纤激光器和激光功率放大器应用。

请注意: 请联系我们了解定制配置选项,因为这些合束器可定制,以支持各种功率等级、输入配置和光纤类型。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号