您选择的产品已被添加至购物车

20X Objective, Nikon CFI S Plan Fluor LWD

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-376 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 98,540.52
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 98,540.52 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRH08250
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
1.25
突出螺纹的长度 (mm):
57.49
最大直径 (mm):
38
重量 (g):
280

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0-1.8
水平视场, 1/2" 传感器:
0.32
水平视场, 2/3" 传感器:
0.44
放大率:
20X
数字孔径 NA:
0.70
工作距离 (mm):
1.3 - 2.3
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
60.45
Immersion Liquid:
N/A

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 长工作距离规格(LWD)
  • 针对荧光显微镜优化设计
  • 非常适合干细胞研究和药物设计应用

Nikon CFI S平场荧光长工作距离物镜是一系列适用于塑料培养容器同时具备高分辨率和大视场成像能力的产品,而且采用长工作距离设计。这款物镜能够在厚样品和培养容器成像时提供清晰可靠的图像而且不会降低光学性能。这款物镜配备了 0.70 数值孔径,能够呈现明亮且高对比度的图像从而实现对荧光信号的精确可视化。Nikon CFI S平场荧光长工作距离物镜针对荧光成像优化设计,并配有校正环,可以补偿 0–1.8 mm 范围内的盖玻片厚度。这款物镜非常适合用于活细胞成像、干细胞追踪以及高通量药物筛选流程。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号