您选择的产品已被添加至购物车

20X Objective, CFI Plan Apo Lambda D

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-364 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 35,211.93
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 35,211.93 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRD70270
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
1.25
突出螺纹的长度 (mm):
59.00
最大直径 (mm):
33
重量 (g):
220

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
水平视场, 1/2" 传感器:
0.32
水平视场, 2/3" 传感器:
0.44
放大率:
20X
数字孔径 NA:
0.80
工作距离 (mm):
0.80
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
60.06
Immersion Liquid:
N/A

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 在 25mm 视场数 (FN) 下可实现超平场与高分辨率成像
  • 先进的色差校正技术 (紫外–近红外)
  • 广泛兼容多种显微技术

Nikon CFI 平场复消色差 Lambda D 物镜可在宽广的 25 mm 视场数 (FN) 下实现超平场高分辨率成像,确保边缘到边缘的清晰度,非常适合数字成像、图像拼接和高内涵分析。该物镜采用紫外至近红外 (UV–NIR,405–850 nm) 波段的先进色差校正技术,可在多个荧光通道下呈现真实的色彩成像,无需更换物镜即可实现精确的多色成像,并有效抑制色彩边缘伪影。Nikon CFI 平场复消色差 Lambda D 物镜兼容多种显微技术,包括明场、荧光、微分干涉差 (DIC)、相差和偏振。这款物镜提供 2X 至 100X 的放大倍率选择,并采用 Nikon 标准的 M25 × 0.75 安装螺纹,能够轻松集成到现有显微镜系统中。高亮成像、大视场以及宽广的色彩保真度使这款物镜非常适合应用于医药研究、高内涵筛选以及活细胞和荧光成像。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号