您选择的产品已被添加至购物车

200µm Aperture Diameter, Chrome on Glass Aperture

×
产品编码 #90-739 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,630.59
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,630.59 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

物理和机械特性

外径 (mm):
25.4
外径(英寸):
1
固定孔径直径 (μm):
200 ± 5.0
厚度(英寸):
0.06 ±0.004
厚度 (mm):
1.52 ±0.1

光学特性

涂层:
Low Reflective Chrome
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
表面质量:
60-40

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 基于玻璃基底的镀铬膜层
  • 精准光束控制、调制与光学对准的理想选择
  • 通光孔径范围:10µm至1,000µm

本镀铬玻璃光学光阑采用浮法玻璃基底,搭配低反射镀铬膜层,实现高对比度性能。光阑通光孔径覆盖10µm至1000µm范围,标准外径25.4mm(1英寸),厚度1.52mm,可便捷集成于各类光学支架。玻璃基底镀铬工艺确保孔径形状稳定呈正圆形,避免弯曲或折痕导致的孔径变形。此光阑专为高精度光路控制设计,适用于先进光子系统中光束整形、空间滤波及光学对准应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号