您选择的产品已被添加至购物车

镀铬玻璃光学光阑

×
  • 基于玻璃基底的镀铬膜层
  • 精准光束控制、调制与光学对准的理想选择
  • 通光孔径范围:10µm至1,000µm

本镀铬玻璃光学光阑采用浮法玻璃基底,搭配低反射镀铬膜层,实现高对比度性能。光阑通光孔径覆盖10µm至1000µm范围,标准外径25.4mm(1英寸),厚度1.52mm,可便捷集成于各类光学支架。玻璃基底镀铬工艺确保孔径形状稳定呈正圆形,避免弯曲或折痕导致的孔径变形。此光阑专为高精度光路控制设计,适用于先进光子系统中光束整形、空间滤波及光学对准应用。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号