您选择的产品已被添加至购物车

200 x 5000mm Sheet of Diffuse Mirror Foil, Low Outgassing Adhesive

×
产品编码 #75-457 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 40,676.61
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 40,676.61 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Low Outgassing Adhesive
型号:
DM-26X500-2
反射 (%):
>90

物理和机械特性

尺寸 (mm):
200 x 5000
薄片厚度 (μm):
100
背胶厚度 (μm):
60

光学特性

涂层:
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Stainless Steel
镀膜厚度 (μm):
<5
波长范围 (μm):
0.4 - 19

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-50 to +150
抗磨损性:
Moderate
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
  • 高朗伯反射率
  • 0.4 至 17µm 波段平均总半球反射率达 90%
  • 标准、低释气、无粘合剂选项提供

Acktar 散射反射箔在 0.4 至 17µm 波段内的平均总半球反射率超过 90%。该系列箔片有 20 x 26cm 与 20 x 500cm 两种尺寸规格,并提供标准型、低释气型和无粘合剂型三种选项。该箔片柔韧轻薄,可在较宽的温湿度范围内持续保持性能稳定。Acktar 散射反射箔在宽光谱范围内表现出近乎理想的朗伯型漫反射特性,并在可见光(VIS)、近红外(NIR)和红外(IR)波段具有平坦的光谱响应。该箔片为 100% 无机材料,不含全氟和多氟烷基物质(PFAS) 类物质,特别适用于实验室、洁净室、真空和航天等应用场景。

请注意: 请联系我们,了解更多关于其他形式的信息,如卷轴,胶带或模切。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号